Systeemreferentie
Apparaat voor lassen
Klem- en remelementen | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Lassen en snijden

Klemelement
Serie MBPS
Ascompensatiemodules
Serie XYR1000

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Ascompensatie in het X-Y vlak
2. Ascompensaties

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Ascompensatie in het X-Y vlak
Uitdaging
Bij het lassen van chassisdempers moesten bepaalde zones worden beschermd tegen lasspatten. Daarbij moest een afdekking lineair op een draaitafel worden ingevoerd en tijdens het lasproces met de draaitafel meedraaien.
Oplossing
Als oplossing werd een apparaat ontwikkeld dat een spatscherm van Wirbalit-materiaal via een pneumatische lineaire as aanvoert. Een gelagerde roterende as wordt mee aangedreven door de rotatie van de lastafel. Een geïntegreerde ascompensatie zorgt voor compensatie in geval van asafwijking. Het gehele apparaat is uitgevoerd in een voor lassen geschikt ontwerp.
Highlights en technische gegevens
- Roestvrij staal
- IP40
- Pneumatisch
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 2700 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 500 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 460 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd